Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/75Y | 1.6 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/75Y | 1.54 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/150Y | 1.54 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/210Y | 1.58 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole con scala | DR 6 DP7-5X/150Y | 1.6 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/75YM | 1.52 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/210YM | 1.54 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/150YM | 1.62 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/25Y | 1.52 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/75YM | 1.6 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/25Y | 1.6 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/75Y | 1.64 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/150YM | 1.52 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/150Y | 1.62 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/75YM | 1.62 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/25YM | 1.5 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/210YM | 1.62 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/25YM | 1.6 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/150YM | 1.62 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/210Y | 1.66 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/25YM | 1.56 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/25Y | 1.6 | 25 | ||
- | 1 | 39 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 6 DP3-5X/150Y | 1.64 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 6 DP1-5X/210Y | 1.62 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 6 DP2-5X/315YM | 1.56 | 315 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 60 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 6 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | DR |
Attacco | Riduzione della pressione nel canale P1 | Serie dispositivo | 5X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali