Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901243781 |
R901278309 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Valvola di controllo | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | DREE 20-6X/200YG24K31A1M | 6.161 | 20 | Con valvola di controllo tra A e B | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | DREE 10-6X/315YMG24K31A1M | 4.821 | 10 | senza valvola di controllo | 315 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 300 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Collegamenti elettrici | Punto di regolazione da 0 a 10 V | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Tipo di collegamento | Senza presa cavo, spina componente DIN EN 175201-804 | Tipo | DREE | Serie dispositivo | 6X |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Controllo ritorno olio sempre esterno e separato dal contenitore e depressurizzato |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Valvola di controllo
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali