Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900203849 |
R900203850 |
R900203851 |
R900203852 |
R900203853 |
R900203854 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/25 | 0.234 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/50 | 0.235 | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/100 | 0.23 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/200 | 0.23 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/315 | 0.23 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | DBDS 2 K2X/420 | 0.238 | 420 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 2 | Elemento di regolazione | Esagono con cappuccio protettivo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 2 | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 420 |
Tipo | DBD | Attacco | Come valvola a vite (cartuccia) | Serie dispositivo | 2X |
Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali