Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione di esercizio massima (bar) | Attacco | Pressione nominale in bar | Direttiva sui dispositivi | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/25 | 0.374 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/25 | 0.505 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 K1X/25 | 0.86 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 350 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 350 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 30 P1X/200 | 14.5 | 30 | 315 | Per montaggio con sottopiastra | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 350 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 30 P1X/315 | 14.711 | 30 | 315 | Per montaggio con sottopiastra | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/100 | 1.561 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/25 | 1.56 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/200 | 1.561 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/315 | 1.561 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/400 | 1.581 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 G1X/50 | 1.561 | 6 | 400 | Per connessione filettata | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/100 | 0.378 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/200 | 0.383 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/315 | 0.386 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/400 | 0.39 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 K1X/50 | 0.377 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 P1X/100 | 1.601 | 6 | 400 | Per montaggio con sottopiastra | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 P1X/200 | 1.601 | 6 | 400 | Per montaggio con sottopiastra | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 P1X/315 | 1.621 | 6 | 400 | Per montaggio con sottopiastra | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 P1X/400 | 1.621 | 6 | 400 | Per montaggio con sottopiastra | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 6 P1X/50 | 1.6 | 6 | 400 | Per montaggio con sottopiastra | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 8 G1X/100 | 3.661 | 8 | 400 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 8 G1X/200 | 3.6 | 8 | 400 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 8 G1X/315 | 3.62 | 8 | 400 | Per connessione filettata | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 8 G1X/50 | 3.62 | 8 | 400 | Per connessione filettata | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 G1X/25 | 3.56 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 350 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 30 G1X/100 | 13.9 | 30 | 315 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | Manopola girevole bloccabile con scala | DBDA 6 K1X/25 | 0.502 | 6 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Manopola girevole bloccabile con scala | DBDA 10 G1X/100 | 3.7 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Manopola girevole bloccabile con scala | DBDA 10 G1X/200 | 3.7 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Volantino | DBDH 10 K1X/100 | 0.539 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 K1X/315V | 0.919 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 315 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 G1X/100 | 6.76 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 G1X/50 | 6.74 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/100 | 0.898 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/50 | 0.933 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 G1X/200 | 3.62 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/100 | 0.52 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/100V | 0.515 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/200 | 0.52 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/315 | 0.54 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/315V | 0.523 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 315 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/400 | 0.55 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 K1X/50 | 0.52 | 10 | 630 | Come valvola a vite (cartuccia) | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 P1X/100 | 3.66 | 10 | 630 | Per montaggio con sottopiastra | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 P1X/200 | 3.66 | 10 | 630 | Per montaggio con sottopiastra | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 P1X/315 | 3.681 | 10 | 630 | Per montaggio con sottopiastra | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 15 G1X/100 | 6.92 | 15 | 400 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 15 G1X/200 | 6.92 | 15 | 400 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 15 G1X/315 | 6.94 | 15 | 400 | Per connessione filettata | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 15 G1X/400 | 0.696 | 15 | 400 | Per connessione filettata | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 15 G1X/50 | 6.9 | 15 | 400 | Per connessione filettata | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/100 | 6.74 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/200 | 6.76 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/315 | 6.8 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/400 | 6.28 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 120 | Manopola girevole bloccabile con scala | DBDA 10 G1X/315 | 3.72 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 315 | - | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Tipo | DBD |
Serie dispositivo | 1X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Pressione di esercizio massima (bar)
Attacco
Pressione nominale in bar
Direttiva sui dispositivi
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali