Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Attacco | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DB1-5X/150YM | 2.5 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DA1-5X/150Y | 2.62 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/150YM | 2.54 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/210Y | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/25Y | 2.54 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DB2-5X/150YM | 2.44 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DP2-5X/75YM | 2.48 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DP2-5X/210YM | 2.48 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DP1-5X/75YM | 2.5 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DP2-5X/150YM | 2.44 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/150Y | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DP2-5X/25YM | 2.441 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DP1-5X/210YM | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DP1-5X/150YM | 2.54 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DP3-5X/75YM | 2.52 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DA3-5X/75Y | 2.64 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DA1-5X/75Y | 2.62 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DB2-5X/25YM | 2.4 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/210YM | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DB2-5X/75YM | 2.44 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/75Y | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DA1-5X/75YM | 2.64 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DB2-5X/210YM | 2.46 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DA1-5X/150YM | 2.68 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DA1-5X/25YM | 2.5 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DB3-5X/75YM | 2.54 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 DB1-5X/25YM | 2.5 | Riduzione della pressione nel canale B2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DA3-5X/25YM | 2.6 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DP3-5X/25YM | 2.52 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | ZDR 10 DP3-5X/150YM | 2.52 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 DA2-5X/75YM | 2.56 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 80 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | ZDR |
Serie dispositivo | 5X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Attacco
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali