Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900411309 |
R900411311 |
R900434583 |
R900436537 |
R900438840 |
R900442094 |
R900444003 |
R900457022 |
R900462912 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Funzione di rilievo da a | Attacco | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VP5-3X/100YM | 2.4 | P - T | Riduzione della pressione nel canale P1 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VP5-3X/200YM | 2.4 | P - T | Riduzione della pressione nel canale P1 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VA5-3X/50Y | 2.38 | A - T | Riduzione della pressione nel canale A2 | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VA5-3X/100Y | 2.38 | A - T | Riduzione della pressione nel canale A2 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VP5-3X/315YM | 2.38 | P - T | Riduzione della pressione nel canale P1 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 10 VP4-3X/200YM | 2.44 | P - T | Riduzione della pressione nel canale P1 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VA5-3X/200Y | 2.38 | A - T | Riduzione della pressione nel canale A2 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VB5-3X/100Y | 2.76 | B - T | Riduzione della pressione nel canale B2 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 10 VB5-3X/200Y | 2.76 | B - T | Riduzione della pressione nel canale B2 | 200 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 100 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 |
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | ZDR |
Serie dispositivo | 3X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Funzione di rilievo da a
Attacco
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali