Filtro duplex BOSCH REXROTH 150 LD(N)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R928038267

Codice componente
R928038267
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,778.80 €

1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata aria trattamento(L/min) 41 Design rilevatore di intasamento Meccanico/visivo Tipo di filtro Filtro duplex
Peso tariffa doganale(kg) 8.5 Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no
Norma DIN 24550 Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante 30 Dimensioni del disegno 63
Pressione di commutazione (bar) 5 Tipo 150LDN Materiale filtro Materiale fibra di vetro
Dimensione collegamento G1 Pressione di apertura bypass (bar) 7 Numero articolo tariffa doganale 84212980
Peso tariffa doganale per 1 Taratura filtro (µm) 10 Tariffa doganale Paese di origine DE
Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Filtro duplex BOSCH REXROTH 150 LD(N), il codice articolo è il seguente: R928038267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R928038267.

Supporto tecnico