Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0383830630000
Materiale corpo unità | Ghisa | Altezza di montaggio H(mm) | 196 | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura | Unità flangia quadrata | Numero di fori di fissaggio | 4 | Peso tariffa doganale(kg) | 10 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Larghezza unità A(mm) | 110 | Profilo foro | conico |
Lunghezza unità L(mm) | 196 | A1(mm) | 25 | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) | 98 |
cuscinetti adatti | 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K | Materiale unità (Dettagli) | Ghisa grigia | Modello | quadrato |
Dimensioni vite per foro di montaggio G | M16 | Serie di modelli | F..B-L | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Sede cuscinetto Da(mm) | 140 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione | 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270 | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm) | 32 | Profilo | albero continuo |
Cerchio di campo J(mm) | 215 | Codice prodotto | F516-B-L |
Si trova sulla pagina di Flangia quadrata a quattro bulloni FAG, ferro grigia, albero quadrato, continuo, il codice articolo è il seguente: 0383830630000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0383830630000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali