Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0191673260000 |
0384387200000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | cuscinetti adatti | Sede cuscinetto Da (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Cerchio di campo J (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 198 | 5.225 | 75 | 219 | 75 | 1213-K-TVH-C3|20213-K-TVP-C3 | 120 | 1213-K-TVH-C3; H213; 1xFE120/2; 1x8X6,5X230|20213-K-TVP-C3; H213; 1xFE120/2; 1x8X6,5X230 | 24 | 190 | F513-A-L | |||
- | 1 | 5 giorni | 170 | 4.2 | 71 | 190 | 65 | 1211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C3 | 100 | 1211-K-TVH-C3; H211; 1xFE100/2; 1x8X6,5X200|20211-K-TVP-C3; H211; 1xFE100/2; 1x8X6,5X200 | 23 | 170 | F511-A-L |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 | Struttura | Unità flangia quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico |
A1(mm) | 16 | Materiale unità (Dettagli) | Ghisa grigia | Modello | triangolare |
g3(mm) | 6 | Dimensioni vite per foro di montaggio G | M12 | Serie di modelli | F5..A-L |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Profilo | Estremità albero |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
cuscinetti adatti
Sede cuscinetto Da(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm)
Cerchio di campo J(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali