Unità FAG a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, estremità d’albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0384387630000

Codice componente
0384387630000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Altezza di montaggio H(mm) 196 Numero merci tariffa doganale 84833032
Struttura Unità flangia quadrata Numero di fori di fissaggio 4 Peso tariffa doganale(kg) 9.775
Unità di peso tariffa doganale kg Larghezza unità A(mm) 101 Profilo foro conico
Lunghezza unità L(mm) 196 A1(mm) 25 Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 98
cuscinetti adatti 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K Materiale unità (Dettagli) Ghisa grigia Modello quadrato
g3(mm) 6 Dimensioni vite per foro di montaggio G M16 Serie di modelli F5..A-L
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Sede cuscinetto Da(mm) 140
Tariffa doganale paese di origine DE Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270 Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm) 32
Profilo Estremità albero Cerchio di campo J(mm) 215 Codice prodotto F516-A-L

Si trova sulla pagina di Unità FAG a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, estremità d’albero, il codice articolo è il seguente: 0384387630000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0384387630000.

Supporto tecnico