Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FY 35 FM
Codice componente
|
---|
FY 35 FM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.58 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 1.333 | 92 | FY 507 M | 29.4 | 34.5 | 118 | 13 | YET 207 | ECY 207 | 14 | 38.9 | 50.4 | 106.4 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | quadrato | Serie di modelli | FY..FM |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di SKF Y Unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e guarnizione standard, il codice articolo è il seguente: FY 35 FM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY 35 FM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY 20 FM |
FY 25 FM |
FY 30 FM |
FY 40 FM |
FY 50 FM |
FY 60 FM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 giorni | 12700 | 6600 | 0.564 | 63.5 | FY 504 M | 23.5 | 29.5 | 86 | 11 | YET 204 | ECY 204 | 11.5 | 31 | 43 | 68.3 | ||
34.43 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.734 | 70 | FY 505 M | 23.5 | 30 | 95 | 12 | YET 205 | ECY 205 | 11.5 | 31 | 42.5 | 74.6 | ||
41.00 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 1.044 | 82.5 | FY 506 M | 26.7 | 32.5 | 108 | 13 | YET 206 | ECY 206 | 11.5 | 35.7 | 46.7 | 93.7 | ||
56.68 € | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1.82 | 101.5 | FY 508 M | 32.7 | 38.5 | 130 | 14 | YET 208 | ECY 208 | 14 | 43.7 | 57.2 | 115.9 | ||
76.35 € | 1 | 5 giorni | 35100 | 23200 | 2.232 | 111 | FY 510 M | 32.7 | 43 | 143 | 15 | YET 210 | ECY 210 | 18 | 43.7 | 60.7 | 125.4 | ||
119.58 € | 1 | 5 giorni | 52700 | 36000 | 3.869 | 143 | FY 512 M | 39.6 | 52 | 175 | 17 | YET 212 | ECY 212 | 18 | 53.1 | 74.1 | 161.9 |