Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FNL 507 A |
FNL 509 A |
FNL 510 A |
FNL 511 A |
FNL 513 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 1.843 | 130 | 64.5 | 145 | 12 | 48.5 | 1207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X72 | 16 | 17 | 130 | 1207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN9 | 30 | 95 | ||
- | 1 | 5 giorni | 3.2 | 160 | 72 | 179 | 12 | 60 | 1209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X85 | 19 | 19 | 160 | 1209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN9 | 40 | 113 | ||
- | 1 | 5 giorni | 3.5 | 160 | 77 | 179 | 15 | 60 | 1210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X90 | 22 | 21 | 160 | 1210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN9 | 45 | 118 | ||
- | 1 | 5 giorni | 4.49 | 172.5 | 84 | 192 | 15 | 65 | 1211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X100 | 24 | 23 | 170 | 1211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN9 | 50 | 127 | ||
- | 1 | 5 giorni | 6.3 | 203 | 88 | 225 | 15 | 78 | 1213 EKTN9; H 213; 1xFRB 10/120; TFL 513|2213 EKTN9; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|22213 EK; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|C 2213 KTN9; H 313 E; 1xFRB 2/120; TFL 513 | 22 | 24 | 190 | 1213 EKTN9|2213 EKTN9|22213 EK|C 2213 KTN9 | 60 | 152 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico |
Modello | triangolare | Serie di modelli | FNL..A | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Profilo | Estremità albero |
Dimensioni vite per foro di montaggio G | M12 |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb(mm)
Interasse J(mm)
cuscinetti adatti
Diametro albero max.(mm)
D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali