SKF Y unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e guarnizione multipla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY 50 TR

Codice componente
FY 50 TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 35100
Coefficiente di carico statico(N) 23200 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Perno filettato
Numero di fori di fissaggio 4 Peso tariffa doganale(kg) 2.262 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 111 Codice unità FY 510 M S1(mm) 32.6
Larghezza unità A(mm) 43 Profilo foro cilindrico Lunghezza unità L(mm) 143
A1(mm) 15 Modello quadrato Codice cuscinetto YAR 210-2RF
Serie di modelli FY..TR Tappo di protezione ECY 210 B(mm) 51.6
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 18 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE U(mm) 60.6 Z(mm) 125.4

Si trova sulla pagina di SKF Y unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e guarnizione multipla, il codice articolo è il seguente: FY 50 TR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY 50 TR.

Supporto tecnico