Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FYJ 45 KF |
FYJ 55 KF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 33200 | 21600 | 1.944 | 105 | FYJ 509 | 38 | 137 | 16 | YSA 209-2FK | 16 | 50 | 50 | 119.1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 43600 | 29000 | 3.058 | 130 | FYJ 511 | 43 | 162 | 17 | YSA 211-2FK | 19 | 59 | 57.5 | 150.8 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Manicotto di bloccaggio | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | conico | Modello | quadrato | Serie di modelli | FYJ..KF |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali