Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FYK 505 |
FYK 506 |
FYK 508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.14 | 70 | 31 | 95 | 15 | 12.3 | 25 | 74.6 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.185 | 82.5 | 33 | 108 | 15.3 | 12.3 | 30 | 93.7 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.301 | 101.5 | 39 | 130 | 17 | 14.8 | 40 | 115.9 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | quadrato |
Serie di modelli | FYK.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Diametro albero max.(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali