Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FNL 515 B |
FNL 516 B |
FNL 517 B |
FNL 518 B |
FNL 520 B |
FNL 522 B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 190 | 104 | 190 | 25 | 95 | 1215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 515 | 30 | 24 | 152 | 1215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 K | M16 | 65 | 168 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10.1 | 196 | 110 | 196 | 25 | 98 | 1216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 516 | 31 | 27 | 152 | 1216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 K | M16 | 70 | 175 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12.656 | 210 | 115 | 210 | 25 | 105 | 1217 K; H 217; 2xFRB 9/150; TFL 517|2217 K; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|22217 EK; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|C 2217 K; H 317 E; 1xFRB 10/150; TFL 517 | 31 | 27 | 170 | 1217 K|2217 K|22217 EK|C 2217 K | M16 | 75 | 188 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12.039 | 210 | 118 | 210 | 25 | 105 | 1218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 518 | 30 | 28 | 170 | 1218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 K | M16 | 80 | 196 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19.13 | 250 | 127 | 250 | 30 | 125 | 1220 K; H 220; 1xFRB 10/180, FRB 12/180; TFL 520|2220 KM; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|22220 EK; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|C 2220 K; H 320 E; 1xFRB 10/180; TFL 520 | 30 | 31 | 198 | 1220 K|2220 KM|22220 EK|C 2220 K | M20 | 90 | 224 | ||
- | 1 | 5 giorni | 23.5 | 270 | 137 | 270 | 30 | 135 | 1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522 | 30 | 33 | 219 | 1222 K|2222 KM | M20 | 100 | 244 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico |
Modello | quadrato | Serie di modelli | FNL..B | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Profilo | albero continuo |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb(mm)
Interasse J(mm)
cuscinetti adatti
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Diametro albero max.(mm)
D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali