• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYJ 516

Codice componente
FYJ 516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

122.75 €

1 5 giorni -4.39516554.520822FYJ..2380179.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg Modello quadrato
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY, il codice articolo è il seguente: FYJ 516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYJ 516.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY 503 M
FY 504 M
FY 505 M
FY 506 M
FY 507 M
FY 508 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

12.75 €

1 5 giorni -0.354267611FY..M11.51755.6

12.51 €

1 5 giorni -0.39863.529.58611FY..M11.52068.3

13.32 €

1 5 giorni -0.54570309512FY..M11.525.474.6

15.78 €

1 5 giorni -0.71782.532.510813FY..M11.53093.7

17.63 €

1 5 giorni -0.8939234.511813FY..M1435106.4

19.12 €

1 5 giorni -1.196101.538.513014FY..M1440115.9

Supporto tecnico