Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PFD 40 |
PFD 47 |
PFD 52 |
PFD 62 |
PFD 72 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | S (mm) | Interasse J (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.082 | 81 | 63 | 7 | 29 | 7.1 | 2 | 63 | 17 | 49 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.096 | 90 | 71.4 | 8 | 32 | 8.7 | 2 | 71.5 | 20 | 55 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.12 | 95 | 76.2 | 9 | 34 | 8.7 | 2 | 76 | 25.4 | 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.172 | 112 | 90.5 | 9.5 | 38 | 11 | 2.5 | 90.5 | 30 | 71 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.2 | 122 | 100 | 10 | 45 | 11 | 2.5 | 100 | 35 | 81 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | triangolare |
Serie di modelli | PFD.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
S(mm)
Interasse J(mm)
Diametro albero max.(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali