Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FYJ 20 TF
Codice componente
|
---|
FYJ 20 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 5 giorni | 12700 | 6600 | 0.515 | 64 | FYJ 504 | 18.3 | 25.5 | 86 | 11 | YAR 204-2F | FYJ..TF | - | 31 | 12 | 33.3 | 68.3 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | quadrato | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di SKF Y unità flangia quadrata con flangia quadrata, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e flinger, il codice articolo è il seguente: FYJ 20 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYJ 20 TF.
Configura
Proprietà di base
Tappo di protezione
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Serie di modelli
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY 25 TF |
FY 30 TF |
FY 35 TF |
FYJ 35 TF |
FYJ 40 TF |
FYJ 45 TF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.724 | 70 | FY 505 M | 19.8 | 30 | 95 | 12 | YAR 205-2F | FY..TF | ECY 205 | 34.1 | 11.5 | 38.8 | 74.6 | ||
39.25 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 1.039 | 82.5 | FY 506 M | 22.2 | 32.5 | 108 | 13 | YAR 206-2F | FY..TF | ECY 206 | 38.1 | 11.5 | 42.2 | 93.7 | ||
46.22 € | 1 | 15 giorni | 25500 | 15300 | 1.33 | 92 | FY 507 M | 25.4 | 34.5 | 118 | 13 | YAR 207-2F | FY..TF | ECY 207 | 42.9 | 14 | 46.4 | 106.4 | ||
46.22 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 1.341 | 92 | FYJ 507 | 25.4 | 34 | 118 | 13 | YAR 207-2F | FYJ..TF | - | 42.9 | 14 | 44.4 | 106.4 | ||
53.40 € | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1.766 | 102 | FYJ 508 | 30.2 | 36 | 130 | 14 | YAR 208-2F | FYJ..TF | - | 49.2 | 16 | 51.2 | 115.9 | ||
61.23 € | 1 | 5 giorni | 33200 | 21600 | 2.074 | 105 | FYJ 509 | 30.2 | 38 | 137 | 16 | YAR 209-2F | FYJ..TF | - | 49.2 | 16 | 51.2 | 119.1 |