Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FM10LSSA |
FM10LVITSSA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 315 | 0.022 | Completo di guarnizione | 19 | 15.5 | Privo di Cr(VI) | L | M 16×1.5 | 73181639 | Acciaio | ||
22.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 315 | 0.022 | Completo di guarnizione | 19 | 15.5 | Privo di Cr(VI) | L | M 16×1.5 | 73181639 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | FM | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Volume di consegna
S1
L1
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali