Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | Peso tariffa doganale (kg) | Superficie | Serie di modelli | D2 | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 giorni | 6 | 0.002 | - | L | 10.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 6 | 0.001 | Acciaio inox | L | 10.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 6 | 0.002 | Acciaio inox | S | 12.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 8 | 0.001 | - | L | 12.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 0.002 | Acciaio inox | L | 12.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 8 | 0.002 | - | S | 14.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 0.003 | Acciaio inox | S | 14.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 0.002 | - | L | 14.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0.002 | Acciaio inox | L | 14.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 0.003 | - | S | 16.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0.004 | Acciaio inox | S | 16.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 0.002 | - | L | 16.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 0.002 | Acciaio inox | L | 16.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 12 | 0.004 | - | S | 18.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 0.004 | Acciaio inox | S | 18.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 14 | 0.005 | Acciaio inox | S | 20.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 15 | 0.004 | - | L | 20.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 15 | 0.005 | Acciaio inox | L | 20.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 16 | 0.005 | - | S | 22.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.005 | Acciaio inox | S | 22.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 18 | 0.005 | - | L | 24.3 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 18 | 0.006 | Acciaio inox | L | 24.3 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 0.009 | - | S | 27.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 0.011 | Acciaio inox | S | 27.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 22 | 0.006 | - | L | 27.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 22 | 0.008 | Acciaio inox | L | 27.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0.013 | - | S | 33.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0.015 | Acciaio inox | S | 33.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 28 | 0.009 | - | L | 33.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 28 | 0.008 | Acciaio inox | L | 33.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 30 | 0.018 | - | S | 39.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.02 | Acciaio inox | S | 39.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 5 giorni | 35 | 0.015 | - | L | 42.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 35 | 0.015 | Acciaio inox | L | 42.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 38 | 0.028 | - | S | 49.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 38 | 0.029 | Acciaio inox | S | 49.7 | Acciaio inox | ||
- | 1 | 3 giorni | 42 | 0.019 | - | L | 49.7 | Acciaio | ||
- | 1 | 5 giorni | 42 | 0.02 | Acciaio inox | L | 49.7 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Parte individuale | Codice d’ordine | DOZ |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
Peso tariffa doganale(kg)
Superficie
Serie di modelli
D2
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali