Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KMFE 5 |
KMFE 6 |
KMFE 7 |
KMFE 8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | B1 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Profondità scanalatura t (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Carico assiale statico (kN) | Larghezza scanalatura G (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Larghezza B (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | M25x1.5 | 8.5 | 0.042 | 2 | 31 | M5 | 31.5 | 5 | 4 | 10.5 | 38 | ||
- | 1 | 5 giorni | M30x1.5 | 8.5 | 0.058 | 2 | 36 | M5 | 36.5 | 5 | 4 | 10.5 | 45 | ||
- | 1 | 5 giorni | M35x1,5 | 8.5 | 0.08 | 2 | 42.5 | M5 | 50 | 5 | 4 | 11.5 | 52 | ||
- | 1 | 5 giorni | M40x1.5 | 10 | 0.098 | 2.5 | 47 | M6 | 62 | 6 | 8 | 13 | 58 |
Loading...
Design | Dado dell’albero | Comprese le viti di installazione sì/no | Sì | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73181660 | Numero di scanalature | 4 |
Serie di modelli | KMFE.. | Design basso si/no | N | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Foro filettato sì/no | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
B1(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Profondità scanalatura t(mm)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Carico assiale statico(kN)
Larghezza scanalatura G(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Larghezza B(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali