Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0090546260000 |
0096467950000 |
0096468170000 |
0096468250000 |
0096468500000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.78 | 83 | 31.5 | 107 | 14.3 | 19.2 | 80 | 11 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.547 | 70 | 29 | 95 | 11 | 19 | 74 | 11.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.92 | 92 | 30.5 | 118 | 12.5 | 21 | 100 | 14 | ||
- | 1 | 5 giorni | 1.33 | 101.5 | 34.5 | 130 | 13 | 24 | 110 | 14 | ||
- | 1 | 5 giorni | 1.65 | 111 | 39 | 143 | 13 | 28 | 125 | 18 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia |
Modello | quadrato | Serie di modelli | GG.CJ.. | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
A2(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali