Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, Ferro grigia, ovale, tipo CFT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008241000000
230GG.CFT04
230GG.CFT06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)

-

1 5 giorni 0.532155130259212.59214

8.94 €

1 Preventivo 0.221129017.561106111.5

-

1 5 giorni 0.46142116.522.380128011.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello ovale Serie di modelli GG.CFT.. Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico