Flangia quadrata INA a tre bulloni, ghisa grigia, triangolare, tipo CFTR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008245930000

Codice componente
0008245930000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 3 Peso tariffa doganale(kg) 0.68 Unità di peso tariffa doganale kg
H2(mm) 117 Larghezza unità A(mm) 24 Interasse J(mm) 116
A1(mm) 12 Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 44 Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello triangolare Serie di modelli GG.CFTR.. A2(mm) 13.3
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 11.5 Foro per lubrificazione Q M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Flangia quadrata INA a tre bulloni, ghisa grigia, triangolare, tipo CFTR, il codice articolo è il seguente: 0008245930000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008245930000.

Supporto tecnico