Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, ghisa grigia, manicotto di serraggio, guarnizione a R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0009700500000

Codice componente
0009700500000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 18900
Coefficiente di carico statico(N) 11300 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Manicotto di bloccaggio
d3 max.(mm) 45 Numero di fori di fissaggio 2 Peso tariffa doganale(kg) 0.8
Altezza unità H(mm) 142 Unità di peso tariffa doganale kg Distanza centro del foro J(mm) 116.5
Codice unità GG.CJT06-N Larghezza unità A(mm) 29 Profilo foro conico
Lunghezza unità L(mm) 80 A1(mm) 12 Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello ovale Codice cuscinetto GSH30-2RSR-B Serie di modelli RCJTA..
Tappo di protezione KASK06 A2(mm) 20 U(mm) 44
B(mm) 32 V(mm) 80 Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 11.5
Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Alloggiamento CJT06 Codice prodotto RCJTA30-XL-N

Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, ghisa grigia, manicotto di serraggio, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0009700500000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009700500000.

Supporto tecnico