Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008861060000 |
0096227050000 |
0096465400000 |
0096465660000 |
0096465740000 |
0096465820000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Interasse J (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 1.24 | 155 | 25 | 130 | 12 | 2 | 14 | 105 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.561 | 115 | 19 | 90 | 9 | 2.5 | 9 | 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.737 | 135 | 20.5 | 110 | 10 | 1 | 11.5 | 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.974 | 145 | 23 | 120 | 11.5 | 1 | 11.5 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 1.34 | 165 | 25 | 135 | 13 | 1 | 14 | 110 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2.26 | 195 | 29 | 160 | 16 | 1 | 18 | 135 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia |
Modello | rotondo | Serie di modelli | GG.ME.. | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Interasse J(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali