Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008248520000 |
0008248600000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.571 | 142 | 116.5 | 26 | 83 | 12 | 83 | 11.5 | 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.723 | 155 | 130 | 26.5 | 94 | 12.5 | 94 | 14 | 90 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia |
Modello | ovale | Serie di modelli | GG.CJTZ.. | A2(mm) | 17 |
Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali