Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
393215 |
393217 |
393224 |
393226 |
393228 |
395061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spazio di installazione della valvola della cartuccia | Peso tariffa doganale (kg) | Versione filettata | Filettatura attacco dell’alloggiamento 1 | Filettatura attacco dell’alloggiamento 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 05520 | 0.094 | 1x IT 1x ET | G 1/4 | G 1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 08520 | 0.1 | 1x IT 1x ET | G 3/8 | G 3/8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 05520 | 0.07 | IT | G 1/4 | G 1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 08520 | 0.16 | IT | G 3/8 | G 3/8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10520 | 0.187 | IT | G 1/2 | G 1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12520 | 0.435 | 1x IT 1x ET | G 3/4 | G 3/4 |
Loading...
Pressione di esercizio massima(barra) | 350 | Materiale dell’alloggiamento | Acciaio a taglio libero | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Alloggiamento della linea | Trattamento superficiale | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | Tipo | X |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Configura
Proprietà di base
Spazio di installazione della valvola della cartuccia
Peso tariffa doganale(kg)
Versione filettata
Filettatura attacco dell’alloggiamento 1
Filettatura attacco dell’alloggiamento 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali