Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
275033 |
275266 |
275276 |
276842 |
277051 |
277372 |
283025 |
3011423 |
3011427 |
3037777 |
3037784 |
3038092 |
3038097 |
394488 |
395234 |
395236 |
395238 |
396489 |
396708 |
560705 |
560919 |
560922 |
8203032496 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (barra) | Spazio di installazione della valvola della cartuccia | Materiale dell’alloggiamento | Peso tariffa doganale (kg) | Filettatura attacco dell’alloggiamento 4 | Trattamento superficiale | Filettatura attacco dell’alloggiamento 1 | Tipo | Filettatura attacco dell’alloggiamento 3 | Filettatura attacco dell’alloggiamento 2 | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 420 | 08021 | Acciaio a taglio libero | 0.793 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | G 1/4 | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 06020 | Acciaio a taglio libero | 0.463 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 20021 | Acciaio a taglio libero | 4.812 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G1 1/4 | R | G 1/4 | G1 1/4 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 06020 | Acciaio a taglio libero | 0.447 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 16021 | Acciaio a taglio libero | 2.614 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G1 | R | G 1/4 | G1 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 05220 | Acciaio a taglio libero | 0.4 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 08030 | Acciaio a taglio libero | 0.769 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | G 3/8 | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 245 | 082 | Alluminio | 0 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 245 | 083 | Alluminio | 0.25 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 245 | 102 | Alluminio | 0.195 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | - | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 104 | Acciaio a taglio libero | 0 | G 1/2 | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 245 | 103 | Alluminio | 0 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 245 | 104 | Alluminio | 0.32 | G 1/2 | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 08130 | Acciaio a taglio libero | 0.699 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | G 3/8 | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 10120 | Acciaio a taglio libero | 1.044 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 1/2 | R | - | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 10121 | Acciaio a taglio libero | 1.429 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 1/2 | R | G 1/4 | G 1/2 | 84812010 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 10130 | Acciaio a taglio libero | 0 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 1/2 | R | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 12120A | Acciaio a taglio libero | 1.421 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 12120 | Acciaio a taglio libero | 1.421 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 12230 | Acciaio a taglio libero | 2.379 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 1/2 | R | G 1/2 | G 3/4 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 082 | Acciaio a taglio libero | 0.4 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 083 | Acciaio a taglio libero | 0.761 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 420 | 162 | Acciaio a taglio libero | 0 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G1 | FH | - | G1 | 84819000 |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Ordina | Alloggiamento del raccordo del tubo | Versione filettata | IT |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(barra)
Spazio di installazione della valvola della cartuccia
Materiale dell’alloggiamento
Peso tariffa doganale(kg)
Filettatura attacco dell’alloggiamento 4
Trattamento superficiale
Filettatura attacco dell’alloggiamento 1
Tipo
Filettatura attacco dell’alloggiamento 3
Filettatura attacco dell’alloggiamento 2
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali