Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Coppia M0x (Nm) | Numero merci tariffa doganale | Lunghezza della superficie di montaggio (mm) | Peso tariffa doganale | Distanza tra i fori JB (mm) | Dimensioni del disegno | Coppia M0z (Nm) | Filettatura di fissaggio G2 | Distanza tra i fori JL (mm) | Lunghezza pattini di guida (mm) | Coppia M0y (Nm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | Preventivo | 44 | - | 13100 | 27000 | 290.0 | 71.4 | 332 | 84829900 | 50.4 | 0.31 | 32 | 20 | 240 | M5 | 36 | 71.4 | 240 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 48 | 40 | 17900 | 37000 | 650.0 | 83.3 | 510 | 84829900 | 60.7 | 0.68 | 35 | 25 | 395 | M6 | 35 | 83.3 | 395 | KWVE25-B-H | |||
203.57 € | 1 | Preventivo | 48 | - | 17900 | 37000 | 560.0 | 83.3 | 510 | 84879090 | 60.7 | 0.67 | 35 | 25 | 395 | M6 | 35 | 83.3 | 395 | KWVE25-B-S | |||
- | - | 1 | Preventivo | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 450.0 | 83.3 | 510 | 84829900 | 60.7 | 0.47 | 35 | 25 | 395 | M6 | 35 | 83.3 | 395 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 44 | - | 13100 | 27000 | 340.0 | 71.4 | 332 | 84829900 | 50.4 | 0.368 | 32 | 20 | 240 | M5 | 36 | 71.4 | 240 | KWVE20-B-S | |||
- | 1 | Preventivo | 48 | - | 23400 | 54000 | 1000.0 | 109.1 | 745 | 84829900 | 86.5 | 0.898 | 35 | 25 | 825 | M6 | 50 | 109.1 | 825 | KWVE25-B-SL | |||
- | 1 | Preventivo | 48 | 31 | 23400 | 54000 | 620.0 | 109.1 | 745 | 84829900 | 86.5 | 0.659 | 35 | 25 | 825 | M6 | 50 | 109.1 | 825 | KWVE25-B-SNL | |||
- | 1 | Preventivo | 48 | 40 | 23400 | 54000 | 1000.0 | 109.1 | 745 | 84829900 | 86.5 | 0.939 | 35 | 25 | 825 | M6 | 50 | 109.1 | 825 | KWVE25-B-HL | |||
- | - | 1 | Preventivo | 70 | - | 38000 | 72000 | 1300.0 | 112 | 1465 | 84879090 | 80 | 1.54 | 50 | 35 | 1020 | M8 | 50 | 112 | 1020 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 70 | - | 47500 | 100000 | 1810.0 | 145 | 2025 | 84829900 | 113 | 2.034 | 50 | 35 | 1890 | M8 | 72 | 145 | 1890 | KWVE35-B-SL | |||
- | - | 1 | Preventivo | - | 28 | 7200 | 14500 | 200.0 | 61.2 | 150 | 84829900 | 39.8 | 0.214 | 26 | 15 | 100 | M4 | 26 | 61.2 | 100 | - | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 7200 | 14500 | 160.0 | 61.2 | 150 | 84879090 | 39.8 | 0.166 | 26 | 15 | 100 | M4 | 26 | 61.2 | 100 | KWVE15-B-S | |||
- | - | 1 | Preventivo | 44 | - | 16200 | 36500 | 460.0 | 88.9 | 452 | 84829900 | 67.9 | 0.476 | 32 | 20 | 430 | M5 | 50 | 88.9 | 430 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 44 | - | 16200 | 36500 | 380.0 | 88.9 | 452 | 84829900 | 67.9 | 0.403 | 32 | 20 | 430 | M5 | 50 | 88.9 | 430 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 1040.0 | 99 | 970 | 84879090 | 72 | 1.09 | 40 | 30 | 700 | M8 | 40 | 99 | 700 | KWVE30-B-H | |||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | - | 27500 | 55000 | 940.0 | 99 | 970 | 84829900 | 72 | 0.98 | 40 | 30 | 700 | M8 | 40 | 99 | 700 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 800.0 | 99 | 970 | 84829900 | 72 | 0.85 | 40 | 30 | 700 | M8 | 40 | 99 | 700 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | 45 | 34500 | 74000 | 1430.0 | 127 | 1310 | 84829900 | 100 | 1.477 | 40 | 30 | 1240 | M8 | 60 | 127 | 1240 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | - | 34500 | 74000 | 1700.0 | 127 | 1310 | 84829900 | 100 | 1.33 | 40 | 30 | 1240 | M8 | 60 | 127 | 1240 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 60 | 38 | 34500 | 74000 | 1100.0 | 127 | 1310 | 84829900 | 100 | 1.163 | 40 | 30 | 1240 | M8 | 60 | 127 | 1240 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 70 | - | 38000 | 72000 | 1710.0 | 112 | 1465 | 84879090 | 80 | 1.776 | 50 | 35 | 1020 | M8 | 50 | 112 | 1020 | KWVE35-B-H | |||
- | 1 | Preventivo | 70 | - | 47500 | 100000 | 2400.0 | 145 | 2025 | 84829900 | 113 | 2.464 | 50 | 35 | 1890 | M8 | 72 | 145 | 1890 | KWVE35-B-HL | |||
- | - | 1 | Preventivo | 70 | 44 | 47500 | 100000 | 1720.0 | 145 | 2025 | 84829900 | 113 | 1.778 | 50 | 35 | 1890 | M8 | 72 | 145 | 1890 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 70 | 44 | 38000 | 72000 | 1240.0 | 112 | 1465 | 84829900 | 80 | 1.298 | 50 | 35 | 1020 | M8 | 50 | 112 | 1020 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 86 | - | 69000 | 141000 | 3360.0 | 140.6 | 3610 | 84829900 | 102.5 | 3.45 | 60 | 45 | 2485 | M10 | 60 | 140.6 | 2485 | KWVE45-B-H | |||
- | 1 | Preventivo | 86 | - | 69000 | 141000 | 2670.0 | 140.6 | 3610 | 84829900 | 102.5 | 2.76 | 60 | 45 | 2485 | M10 | 60 | 140.6 | 2485 | KWVE45-B-S | |||
- | - | 1 | Preventivo | 86 | 52 | 69000 | 141000 | 2120.0 | 140.6 | 3610 | 84829900 | 102.5 | 2.214 | 60 | 45 | 2485 | M10 | 60 | 140.6 | 2485 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 86 | - | 82000 | 181000 | 4270.0 | 172.7 | 4635 | 84829900 | 134.6 | 4.45 | 60 | 45 | 4000 | M10 | 80 | 172.7 | 4000 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 86 | - | 82000 | 181000 | 3380.0 | 172.7 | 4635 | 84829900 | 134.6 | 3.57 | 60 | 45 | 4000 | M10 | 80 | 172.7 | 4000 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 86 | 52 | 82000 | 181000 | 2680.0 | 172.7 | 4635 | 84829900 | 134.6 | 2.86 | 60 | 45 | 4000 | M10 | 80 | 172.7 | 4000 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 100 | - | 104000 | 213000 | 4350.0 | 173.6 | 5600 | 84829900 | 132 | 4.492 | 75 | 55 | 2730 | M12 | 75 | 173.6 | 2730 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | 100 | - | 127000 | 285000 | 6300.0 | 211.6 | 7500 | 84829900 | 170 | 5.607 | 75 | 55 | 4800 | M12 | 95 | 211.6 | 4725 | - |
Loading...
Elemento rotante | Sfera | Unità di peso tariffa doganale | kg | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Peso(g)
Lunghezza L(mm)
Coppia M0x(Nm)
Numero merci tariffa doganale
Lunghezza della superficie di montaggio(mm)
Peso tariffa doganale
Distanza tra i fori JB(mm)
Dimensioni del disegno
Coppia M0z(Nm)
Filettatura di fissaggio G2
Distanza tra i fori JL(mm)
Lunghezza pattini di guida(mm)
Coppia M0y(Nm)
Tipo
Attributi opzionali