Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0195823820431
Codice componente
|
---|
0195823820431 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Foro passante per filettatura K3 | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Coppia M0x (Nm) | Numero merci tariffa doganale | Lunghezza della superficie di montaggio (mm) | Peso tariffa doganale | Distanza tra i fori JB (mm) | Distanza dal centro dei fori JLZ (mm) | Dimensioni del disegno | Coppia M0z (Nm) | Filettatura di fissaggio G2 | Distanza tra i fori JL (mm) | Lunghezza pattini di guida (mm) | Coppia M0y (Nm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 140 | - | 127000 | 285000 | M12 | 6600.0 | 211.6 | 7500 | 84829900 | 170 | 7.395 | 116 | 70 | 55 | 4800 | M14 | 95 | 211.6 | 4725 | - |
Loading...
Elemento rotante | Sfera | Precompressione | 0.04 * C | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Guida profilata / quattro file, il codice articolo è il seguente: 0195823820431.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0195823820431.
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo
Larghezza del binario(mm)
Foro passante per filettatura K3
Peso(g)
Lunghezza L(mm)
Coppia M0x(Nm)
Numero merci tariffa doganale
Lunghezza della superficie di montaggio(mm)
Peso tariffa doganale
Distanza tra i fori JB(mm)
Distanza dal centro dei fori JLZ(mm)
Dimensioni del disegno
Coppia M0z(Nm)
Filettatura di fissaggio G2
Distanza tra i fori JL(mm)
Lunghezza pattini di guida(mm)
Coppia M0y(Nm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0124487610240 |
0125089000431 |
0125089180431 |
0199627030431 |
0199761510240 |
0199932000431 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Foro passante per filettatura K3 | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Coppia M0x (Nm) | Numero merci tariffa doganale | Lunghezza della superficie di montaggio (mm) | Peso tariffa doganale | Distanza tra i fori JB (mm) | Distanza dal centro dei fori JLZ (mm) | Dimensioni del disegno | Coppia M0z (Nm) | Filettatura di fissaggio G2 | Distanza tra i fori JL (mm) | Lunghezza pattini di guida (mm) | Coppia M0y (Nm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.58 € | 1 | Preventivo | - | - | 13100 | 27000 | M5 | 440.0 | 71.4 | 332 | 84829900 | 50.4 | 0.465 | 53 | 35 | 20 | 240 | M6 | 40 | 71.4 | 240 | KWVE20-B | |||
- | - | 1 | Preventivo | - | - | 16200 | 36500 | M5 | 590.0 | 88.9 | 452 | 84829900 | 67.9 | 0.626 | 53 | 35 | 20 | 430 | M6 | 40 | 88.9 | 430 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | - | - | 13100 | 27000 | M5 | 370.0 | 71.4 | 332 | 84829900 | 50.4 | 0.381 | 53 | 35 | 20 | 240 | M6 | 40 | 71.4 | 240 | - | ||
- | - | 1 | Preventivo | - | - | 16200 | 36500 | M5 | 510.0 | 88.9 | 452 | 84829900 | 67.9 | 0.53 | 53 | 35 | 20 | 430 | M6 | 40 | 88.9 | 430 | - | ||
- | 1 | Preventivo | - | 38 | 27500 | 55000 | M8 | 1000.0 | 99 | 970 | 84829900 | 72 | 1.07 | 72 | 44 | 30 | 700 | M10 | 52 | 99 | 700 | KWVE30-B-N | |||
- | - | 1 | Preventivo | - | 38 | 34500 | 74000 | M8 | 1500.0 | 127 | 1310 | 84829900 | 100 | 1.522 | 72 | 44 | 30 | 1240 | M10 | 52 | 127 | 1240 | - |