Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0000537750000 |
0000542320000 |
0000542400000 |
0000542590000 |
0001621750000 |
0001621910000 |
0001623100000 |
0001623290000 |
0002640670000 |
0002640830000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Designazione della gabbia | Design della superficie esterna | Termoresistente fino a (°C) | Materiale gabbia | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 14 | 8.4 | 9.3 | 5500 | 0.044 | - | 1.37 | 11.8 | - | cilindrico | 140 | Acciaio | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 11.8 | 10 | 8.4 | 9.3 | 5500 | 0.049 | R=500 | 1.37 | 12 | - | Sferico | 140 | Acciaio | RSTO10 | |||
- | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 12 | 9 | 10.3 | 4500 | 0.048 | R=500 | 1.53 | 11.8 | - | Sferico | 140 | Acciaio | RSTO12 | |||
- | 1 | 5 giorni | 35 | 12 | 15 | 9.1 | 10.9 | 3300 | 0.05 | R=500 | 1.64 | 11.8 | - | Sferico | 140 | Acciaio | RSTO15 | |||
- | 1 | 5 giorni | 16 | - | 7 | 2.55 | 2.6 | 16000 | 0.008 | R=500 | 0.33 | 7.8 | Poliammide PA66-GF25 | Sferico | 120 | Resina | RSTO5-TV | |||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | 10 | 3.75 | 4.55 | 10000 | 0.013 | R=500 | 0.65 | 9.8 | Poliammide PA66-GF25 | Sferico | 120 | Resina | RSTO6-TV | |||
- | - | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | 6 | 3.75 | 4.55 | 10000 | 0.013 | - | 0.65 | 9.8 | Poliammide PA66-GF25 | cilindrico | 100 | Resina | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | 16 | - | 7 | 2.55 | 2.6 | 16000 | 0.011 | - | 0.33 | 7.8 | Poliammide PA66-GF25 | cilindrico | 100 | Resina | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | 24 | 10 | 8 | 4.2 | 5.5 | 8000 | 0.023 | - | 0.78 | 9.8 | Poliammide PA66-GF25 | cilindrico | 100 | Resina | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 24 | 10 | 12 | 4.2 | 5.5 | 8000 | 0.023 | R=500 | 0.78 | 9.8 | Poliammide PA66-GF25 | Sferico | 120 | Resina | RSTO8-TV |
Loading...
Anello interno | Non in dotazione | Design | Rullo di supporto | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84824000 | Numero di file | 1 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Guida assiale (si / no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N |
Serie di modelli | RSTO.. | Ago pieno (si / no) | N | Profilo rullo | Spillo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Classe di precisione | PN |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Designazione della superficie esterna
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Designazione della gabbia
Design della superficie esterna
Termoresistente fino a(°C)
Materiale gabbia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali