Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0031402700000 |
0031403000000 |
0096689260000 |
0096689340000 |
0096689500000 |
0096689850000 |
0096690000000 |
0096690350000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2 (mm) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale massimo, statico (kN) | Con filettatura | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 15.3 | 18.7 | 6500 | 0.2 | 29.5 | 22.6 | 52 | 2.43 | 18 | 16.8 | M16x1,5 | 8.5 | NUKRE35 | |||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 18 | 18.7 | 24.9 | 5500 | 0.263 | 33.5 | 24.6 | 58 | 3.15 | 20 | 24.9 | M18x1.5 | 13 | NUKRE40 | |||
- | 1 | 5 giorni | 47 | 20 | 28.5 | 37.5 | 4200 | 0.398 | 40.5 | 25.6 | 66 | 4.85 | 24 | 32.5 | M20x1,5 | 16.2 | NUKRE47 | |||
- | 1 | 5 giorni | 52 | 20 | 29 | 40.5 | 4200 | 0.487 | 40.5 | 25.6 | 66 | 5.3 | 24 | 34 | M20x1,5 | 17.1 | NUKRE52 | |||
- | 1 | 5 giorni | 66 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 0.782 | 49.5 | 30.6 | 80 | 7.3 | 28 | 46 | M24x1.5 | 23.4 | NUKRE62 | |||
- | 1 | 5 giorni | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 1.007 | 49.5 | 30.6 | 80 | 8.7 | 28 | 63 | M24x1.5 | 31.5 | NUKRE72 | |||
- | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 69 | 104 | 1800 | 1.65 | 63 | 37 | 100 | 14.1 | 35 | 95 | M30x1.5 | 47.5 | NUKRE80 | |||
- | 1 | 5 giorni | 90 | 30 | 78 | 123 | 1800 | 2.01 | 63 | 37 | 100 | 16.7 | 35 | 123 | M30x1.5 | 76 | NUKRE90 |
Loading...
Design | Perno folle | Designazione della superficie esterna | Sezione INA migliorata | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione piatta a labirinto |
Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 | Eccentrico (sì/no) | Sì | Numero di file | 2 |
Esagono incassato (sì/no) | Sì | Copertura di marcatura/guarnizione | Standard | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | Sì | Serie di modelli | NUKRE.. |
Ago pieno (si / no) | Sì | Design della superficie esterna | Sferico | Profilo rullo | Rullo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 140 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2(mm)
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Carico radiale massimo, statico(kN)
Con filettatura
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali