Filtro di ritorno HYDAC RFN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1253347

Codice componente
1253347
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 100 Design rilevatore di intasamento Elettrico Tipo di filtro Filtro di ritorno
Peso tariffa doganale(kg) 1.5 Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no
Norma DIN 24550 Pressione di esercizio massima (bar) 1 Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante 20
Dimensioni del disegno 100 Pressione di commutazione (bar) 2.5 Tipo RFN
Materiale filtro Tessuto in fibra di vetro Dimensione collegamento G1 Pressione di apertura bypass (bar) 3.5
Numero articolo tariffa doganale 84212980 Peso tariffa doganale per 1 Taratura filtro (µm) 10
Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Filtro di ritorno HYDAC RFN, il codice articolo è il seguente: 1253347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1253347.

Supporto tecnico