Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Può essere rilubrificato (sì/no) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 1690 | 12000 | Radiale | 950 | 0.009 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821010 | 0.048 | 7 | 2RSR | N | - | LR50/5-2RSR | |||
- | 1 | 5 giorni | 3300 | 10000 | Radiale | 1700 | 0.015 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821010 | 0.081 | 10 | 2RSR | N | - | LR50/7-2RS | |||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 11300 | 0.236 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.56 | 22.2 | 2RS | N | - | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 4750 | 9000 | Radiale | 2950 | 0.03 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821010 | 0.145 | 12 | 2RS | N | - | LR5000-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 5100 | 8500 | Radiale | 3200 | 0.03 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821010 | 0.161 | 12 | 2RS | N | - | LR5001-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 6500 | 7000 | Radiale | 4250 | 0.063 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.217 | 13 | 2RS | N | - | LR5002-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 7800 | 6000 | Radiale | 5400 | 0.07 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.27 | 14 | 2RS | N | - | LR5003-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 17800 | 4300 | Radiale | 13700 | 0.3 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.72 | 20 | 2RS | N | - | LR5007-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 2700 | 11000 | Radiale | 1410 | 0.013 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821010 | 0.066 | 9 | 2RSR | N | - | LR50/6-2RSR | |||
- | 1 | 5 giorni | 11700 | 5500 | Radiale | 7900 | 0.12 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.4 | 16 | 2RS | N | - | LR5004-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 11800 | 4700 | Radiale | 8400 | 0.162 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.44 | 16 | 2RS | N | - | LR5005-2RS | |||
- | 1 | 5 giorni | 16000 | 4000 | Radiale | 12200 | 0.25 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.63 | 19 | 2RS | N | - | LR5006-2RS | |||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 10700 | 0.21 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.55 | 20.6 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 5200 | 0.08 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.26 | 15.9 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 26000 | 0.83 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.36 | 30.2 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 18000 | 0.51 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.93 | 23.8 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 22800 | 0.66 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.2 | 27 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 6300 | 0.11 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.32 | 15.9 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 4100 | 0.06 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.208 | 14 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 8400 | 0.17 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.42 | 17.5 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 13200 | 0.34 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.67 | 20.6 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 14800 | 0.374 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.74 | 22.22 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 19900 | 0.5 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1 | 25.4 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 25500 | 0.67 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.33 | 30.2 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 32500 | 0.97 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.67 | 34.9 | 2RS | N | - | - | ||
- | - | 1 | 5 giorni | - | - | - | 40500 | 1.2 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 2.1 | 36.5 | 2RS | N | - | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 4300 | 10000 | Radiale | 2460 | 0.03 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821010 | 0.119 | 11 | 2RS | N | - | LR50/8-2RSR | |||
43.80 € | 1 | Preventivo | 7200 | 9200 | Radiale | 4900 | 0.07 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.243 | 14 | 2RS | N | 4.8 | LR5200-2HRS-TVH-XL | |||
43.80 € | 1 | Preventivo | 8800 | 8100 | Radiale | 6100 | 0.08 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.305 | 15.9 | 2RS | - | 4.8 | LR5201-2HRS-TVH-XL | |||
45.23 € | 1 | Preventivo | 10800 | 7400 | Radiale | 7700 | 0.11 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.385 | 15.9 | 2HRS | N | - | LR5202-2HRS-TVH-XL | |||
51.66 € | 1 | Preventivo | 16900 | 5300 | Radiale | 12700 | 0.211 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.64 | 20.6 | 2HRS | N | - | LR5204-2HRS-TVH-XL | |||
87.08 € | 1 | Preventivo | 28000 | 4100 | Radiale | 22500 | 0.5 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.11 | 25.4 | 2HRS | N | - | LR5305-2HRS-TVH-XL | |||
95.45 € | 1 | Preventivo | 36000 | 3450 | Radiale | 29500 | 0.67 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 1.48 | 30.2 | 2HRS | N | - | LR5306-2HRS-TVH-XL |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipo prodotto | Rullo |
---|---|---|---|---|---|
Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | N |
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | LR.. | Design della superficie esterna | Sferico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Tariffa doganale — peso(kg)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Può essere rilubrificato (sì/no)
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali