Accumulatore idraulico a pistoni HYDAC SK280

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200570

Codice componente
3200570
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design del pistone Standard Materiali pistone Acciaio al carbonio Peso tariffa doganale(kg) 0
Volume nominale(l) 5 Unità di peso tariffa doganale kg Tipo di connessione del fluido Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP)
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico G 1 Diametro pistone(mm) 100 Pressione di esercizio massima (bar) 280
Certificazione (approvazione) Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) Tipo SK280 Numero articolo tariffa doganale 84798970
Con collegamento gas Valvola del Gas M28 x 1,5/M8 integrata nel coperchio Materiale del serbatoio Acciaio al carbonio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Materiale guarnizione NBR/PUR (poliuretano)

Si trova sulla pagina di Accumulatore idraulico a pistoni HYDAC SK280, il codice articolo è il seguente: 3200570.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200570.

Supporto tecnico