Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3135451 |
3135452 |
3135461 |
3135462 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamento elettrico | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.12 | Senza bobina | Nessuno | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 0 | Senza bobina | Nessuno | FPM | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.33 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.384 | DC 24 V | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | NBR |
Loading...
Portata massima(l/min) | 20 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | M 20x1.5 _ 06020 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Versione | Valvola avvitabile | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Posizione iniziale | Normalmente aperto |
Collegamenti principali | 2 | Gamma di temperature ambiente | -20°C – 60°C | Simbolo della spola | V |
Pressione di esercizio massima(bar) | 350 | Attuazione | Elettrico | Tipo | WSM06020V |
Gamma di temperature fluido idraulico | -20°C – +100°C | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Perdita | Privo di perdite di olio (massimo 5 gocce/min alla pressione nominale) |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Collegamento elettrico
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali