Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.046 | 27 | 10 | 14 | 19.3 | G 1/2 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.019 | 19 | 6 | 12 | 17.3 | G 1/4 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.007 | 14 | 5 | 8 | 12.3 | G 1/8 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.126 | 40 | 17 | 16 | 22.8 | G 1 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.077 | 32 | 12 | 16 | 21.3 | G 3/4 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.027 | 22 | 8 | 12 | 17.3 | G 3/8 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 630 | 0.005 | 12 | 4 | 9.5 | 13 | M 08×1.0 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.008 | 14 | 5 | 8 | 12.3 | M 10×1.0 | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.259 | 55 | 24 | 16 | 22.8 | G 1 1/2 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.2 | 50 | 22 | 16 | 22.8 | G 1 1/4 A | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.014 | 17 | 6 | 12 | 17.3 | M 12 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.02 | 19 | 6 | 12 | 17.3 | M 14 × 1.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 400 | 0.025 | 22 | 8 | 12 | 17.3 | M 16 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.033 | 24 | 8 | 12 | 17.3 | M 18 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.043 | 26 | 10 | 14 | 19.3 | M 20 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.051 | 27 | 10 | 14 | 19.3 | M 22 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.078 | 32 | 12 | 16 | 21.3 | M 26 × 1.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.126 | 40 | 17 | 16 | 22.8 | M 33 × 2.0 | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.2 | 50 | 22 | 16 | 22.8 | M 42 × 2.0 | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.263 | 55 | 24 | 16 | 22.8 | M 48 × 2.0 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo di guarnizione | Codice d’ordine | VSTI M/R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | PL |
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
L1
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali