Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Rotaie a rulli in versione standard in acciaio
Proprietà eccellenti
▶ Pattini a rulli nella zona della pista, temprati e rettificati
▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di carico
▶ Elevatissima resistenza momento torcente
Rotaia a rulli SNS con nastro di protezione collaudato per coprire i fori di fissaggio ▶ Una copertura per tutti i fori consente di risparmiare tempi e costi ▶ In acciaio per molla inossidabile a norma DIN EN 10088 ▶ Semplice e sicuro nel montaggio ▶ Aggancio e fissaggio |
Panoramica versione e modello
SNS con nastro di protezione
e serranastri
SNS con nastro di protezione
e cappucci di protezione
SNS con nastro di protezione
vite/rondella
SNS con tappi di chiusura
fori in plastica
Definizione modello rotaie a rulli
Criterio | Denominazione | Abbreviazione (esempio) | ||
S | N | O | ||
Larghezza | Sottile | S | ||
Lunghezza | Normale | N | ||
Altezza | Standard | S | ||
Senza scanalatura nel fondo | O |
Sistematica dei numeri di identificazione
Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio per molla resistente alla corrosione secondo DIN EN 10088 e serranastri in alluminio
(senza foro filettato frontale)
Avvertenze
▶ Fissare il nastro di protezione!
▶ Serranastri compresi nella dotazione.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
▶ Richiedere il "Manuale di montaggio per guide a rulli su rotaia" e il "Manuale di montaggio per nastro di protezione".
▶ Rotaia a rulli disponibile anche in più tratti
Rotaie a rulli R1805 .B. .. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 35-65 e classe di precisione H, P, SP, GP, UP su richiesta.
Numeri di identificazione
Grandezza | Rotaia a rulli con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti | Divisione T (mm) | Lunghezze rotaia consigliate L = nB · T – 4 mm | |||||
H | P | SP | GP | UP | Monopezzo | In più tratti | Numero fori massimi nB | |||
25 | R1805 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 30,0 | 133 |
35 | R1805 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 40,0 | 100 |
45 | R1805 43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 52,5 | 76 |
55 | R1805 53 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60,0 | 66 |
65 | R1805 63 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 61, .... | 6., .... | 75,0 | 53 |
Rotaia a rulli con nastro di protezione, senza fori filettati frontali (non necessari per serranastri). Chiusura del nastro di protezione con serranastri (comprese nella fornitura). a) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa superficie base può essere priva di scanalatura nel fondo. |
Dimensioni (mm)
Grandezza | A2 | D | H21) | Lmax2) | N6±0,5 | N73) | N8 | N9 | S5 | T1min | T1max | T1S4) | T | Massa (kg/m) |
25 | 23 | 11 | 23,60 | 3986 | 14,3 | 8,2 | 13 | 2,0 | 7 | 13 | 20,0 | 13,00 | 30,0 | 3,1 |
35 | 34 | 15 | 31,10 | 3996 | 19,4 | 11,7 | 16 | 2,2 | 9 | 16 | 28,0 | 18,00 | 40,0 | 6,3 |
45 | 45 | 20 | 39,10 | 3986 | 22,4 | 12,5 | 18 | 2,2 | 14 | 18 | 36,5 | 24,25 | 52,5 | 10,3 |
55 | 53 | 24 | 47,85 | 3956 | 28,7 | 14,0 | 17 | 3,2 | 16 | 20 | 42,0 | 28,00 | 60,0 | 13,1 |
65 | 63 | 26 | 58,15 | 3971 | 36,5 | 15,0 | 17 | 3,2 | 18 | 21 | 55,0 | 35,50 | 75,0 | 17,4 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
grandezza 25 con nastro di protezione 0,2 mm
Dalla dimensione 35 con nastro di protezione 0,3 mm
2) Grandezza 35: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5996 mm
Grandezza 45: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5981 mm
Grandezza 55: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5936 mm
Grandezza 65: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5921 mm
3) Dimensione N7 con nastro di protezione
4) Quota preferenziale T1S con tolleranza ±0,75
Avvitabili dall’alto, con nastro di protezione in acciaio per molla resistente alla corrosione secondo DIN EN 10088 e cappucci di protezione avvitati
in plastica (con foro filettato frontale)
Avvertenze
▶ In alternativa è possibile il fissaggio del nastro di protezione con viti e rondelle.
▶ Cappucci di protezione con viti e rondelle nel contenuto della fornitura.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
▶ Richiedere il "Manuale di montaggio per guide a rulli su rotaia" e il "Manuale di montaggio per nastro di protezione".
▶ Rotaia a rulli disponibile anche in più tratti
Rotaie a rulli R1805 .D. .. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 35-65 e classe di precisione H, P, SP, GP, UP su richiesta.
Numeri di identificazione
Grandezza | Rotaia a rulli con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti | Divisione T (mm) | Lunghezze rotaia consigliate L = nB · T – 4 mm | |||||
H | P | SP | GP | UP | Monopezzo | In più tratti | Numero fori massimi nB | |||
25 | R1805 26 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 30,0 | 133 |
35 | R1805 66 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 40,0 | 100 |
45 | R1805 46 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 52,5 | 76 |
55 | R1805 56 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60,0 | 66 |
65 | R1805 66 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 61, .... | 6., .... | 75,0 | 53 |
Rotaia a rulli con nastro di protezione e fori filettati frontali. Fusibile con cappuccio di protezione avvitato in plastica o in alternativa con viti e dischi (in dotazione). a) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa superficie base può essere priva di scanalatura nel fondo. |
Dimensioni (mm)
Grandezza | A2 | D | H21) | Lmax2) | N6±0,5 | N7 | N8 | N9 | N10 | S5 | T1min | T1max | T1S3) 4) | T | Massa (kg/m) |
25 | 23 | 11 | 23,60 | 3986 | 14,3 | 15,0 | 15 | 6,5 | 4,10 | 7 | 13 | 20,0 | 13,00 | 30,0 | 3,1 |
35 | 34 | 15 | 31,10 | 3996 | 19,4 | 22,0 | 18 | 7,0 | 4,10 | 9 | 16 | 28,0 | 18,00 | 40,0 | 6,3 |
45 | 45 | 20 | 39,10 | 3986 | 22,4 | 30,0 | 20 | 7,0 | 4,10 | 14 | 18 | 36,5 | 24,25 | 52,5 | 10,3 |
55 | 53 | 24 | 47,85 | 3956 | 28,7 | 30,0 | 20 | 7,0 | 4,35 | 16 | 20 | 42,0 | 28,00 | 60,0 | 13,1 |
65 | 63 | 26 | 58,15 | 3971 | 36,5 | 40,0 | 20 | 7,0 | 4,35 | 18 | 21 | 55,0 | 35,50 | 75,0 | 17,4 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
Grandezza 25 con nastro di protezione 0,2 mm
Dalla dimensione 35 con nastro di protezione 0,3 mm
2) Grandezza 35: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5996 mm
Grandezza 45: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5981 mm
Grandezza 55: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5936 mm
Grandezza 65: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5921 mm
3) Quota preferenziale T1S con tolleranza ±0,75
4) In caso di valore inferiore a T1 min non è possibile una parte filettata frontale. Fissare il nastro di protezione! Vedere le istruzioni di montaggio
Avvitabili dall’alto, con tappi di chiusura fori in plastica
Avvertenze
▶ I tappi di chiusura fori in plastica fanno parte della fornitura.
▶ Osservare le istruzioni di montaggio!
▶ Richiedere il "Manuale di montaggio per guide a rulli su rotaia".
▶ Rotaia a rulli disponibile anche in più tratti
Rotaie a rulli R1805 .C. 3. con superficie di fondo liscia per superfici di montaggio di componenti in ghisa minerale
Disponibile nelle dimensioni 35-65 e classe di precisione H, P, SP, GP, UP su richiesta.
Numeri di identificazione
Grandezza | Rotaia a rulli con grandezza | Classe di precisione | Numero di tratti | Divisione T (mm) | Lunghezze rotaia consigliate L = nB · T – 4 mm | |||||
H | P | SP | GP | UP | Monopezzo | In più tratti | Numero fori massimi nB | |||
25 | R1805 25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 30.0 | 133 |
35 | R1805 35 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 40.0 | 100 |
45 | R1805 45 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 52.5 | 76 |
55 | R1805 55 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60.0 | 66 |
65 | R1805 65 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 61, .... | 6., .... | 75.0 | 53 |
I tappi di chiusura fori in plastica vengono forniti con le rotaie a rulli e sono disponibili anche come accessori. Per il montaggio dei tappi di chiusura fori in plastica, consultare le "Istruzioni di montaggio per guide a rulli su rotaia" a) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa superficie base può essere priva di scanalatura nel fondo. |
Dimensioni (mm)
Grandezza | A2 | D | H2 | Lmax2) | N6±0,5 | S5 | T1min | T1max | T1S2) | T | Massa (kg/m) |
25 | 23 | 11 | 23,40 | 3986 | 14,3 | 7 | 10 | 20,0 | 13,00 | 30,0 | 3,1 |
35 | 34 | 15 | 30,80 | 3996 | 19,4 | 9 | 12 | 28,0 | 18,00 | 40,0 | 6,3 |
45 | 45 | 20 | 38,80 | 3986 | 22,4 | 14 | 16 | 36,5 | 24,25 | 52,5 | 10,3 |
55 | 53 | 24 | 47,55 | 3956 | 28,7 | 16 | 18 | 42,0 | 28,00 | 60,0 | 13,1 |
65 | 63 | 26 | 57,85 | 3971 | 36,5 | 18 | 20 | 55,0 | 35,50 | 75,0 | 17,4 |
1) Grandezza 35: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5996 mm
Grandezza 45: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5981 mm
Grandezza 55: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5936 mm
Grandezza 65 e 65/100: disponibile anche monopezzo fino alla lunghezza 5921 mm
2) Quota preferenziale T1S con tolleranza ±0,75
Codice componente
|
---|
R180523131.L=[86-3986/1] |
R180523231.L=[86-3986/1] |
R180523331.L=[86-3986/1] |
R180525131.L=[80-3986/1] |
R180525231.L=[80-3986/1] |
R180525331.L=[80-3986/1] |
R180526231.L=[86-3986/1] |
R180526331.L=[86-3986/1] |
R180533161.L=[112-3996/1] |
R180533261.L=[112-3996/1] |
R180533361.L=[112-3996/1] |
R180535131.L=[104-3996/1] |
R180535231.L=[104-3996/1] |
R180535331.L=[104-3996/1] |
R180536261.L=[112-3996/1] |
R180536361.L=[112-3996/1] |
R180543161.L=[141-3986/1] |
R180543261.L=[141-3986/1] |
R180543361.L=[141-3986/1] |
R180545131.L=[137-3986/1] |
R180545231.L=[137-3986/1] |
R180545331.L=[137-3986/1] |
R180546261.L=[141-3986/1] |
R180546361.L=[141-3986/1] |
R180553161.L=[160-3956/1] |
R180553261.L=[160-3956/1] |
R180553361.L=[160-3956/1] |
R180555131.L=[156-3956/1] |
R180555231.L=[156-3956/1] |
R180555331.L=[156-3956/1] |
R180556261.L=[160-3956/1] |
R180556361.L=[160-3956/1] |
R180563161.L=[192-3971/1] |
R180563261.L=[192-3971/1] |
R180563361.L=[192-3971/1] |
R180565131.L=[190-3971/1] |
R180565231.L=[190-3971/1] |
R180565331.L=[190-3971/1] |
R180566261.L=[192-3971/1] |
R180566361.L=[192-3971/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione | Numero modello nominale | L Dimensioni (mm) | No. | Opzione su rotaia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 25 | 30 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 25 | 30 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 25 | 30 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 25 | 30 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 25 | 30 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 25 | 30 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 25 | 30 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 25 | 30 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 35 | 40 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 35 | 40 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 35 | 40 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 35 | 40 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 35 | 40 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 35 | 40 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 35 | 40 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 35 | 40 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 45 | 52,5 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 45 | 52,5 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 45 | 52,5 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 45 | 52,5 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 45 | 52,5 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 45 | 52,5 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 45 | 52,5 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 45 | 52,5 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 55 | 60 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 55 | 60 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 55 | 60 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 55 | 60 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 55 | 60 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 55 | 60 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 65 | 75 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 65 | 75 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 65 | 75 | With cover strip and strip clamps | con nastro di copertura e serranastri | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado SP (più alto) | 65 | 75 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 65 | 75 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 65 | 75 | With plastic mounting hole plugs | con tappi di chiusura fori in plastica | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado di precisione (elevato) | 65 | 75 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione | ||
- | 1 | 56 giorni | Grado elevato (elevato) | 65 | 75 | With cover strip and protective caps | con nastro di copertura e cappucci di protezione |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo rotaia | Materiale | Acciaio al carbonio | Elemento rotante | Rullo |
---|
Configura
Proprietà di base
Precisione
Numero modello nominale
L Dimensioni(mm)
No.
Opzione su rotaia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali