Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
020655890800
Codice componente
|
---|
020655890800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) | Ordine grandi quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 3 giorni | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 80 | 35 | 5.19 | 50 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Pezzo centrale ROTEX®/Sistemi DKM-H/KTR, il codice articolo è il seguente: 020655890800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 020655890800.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno A(mm)
Tipo prodotto
Misura
spostamento assiale consentito(mm)
disallineamento radiale consentito(mm)
spostamento angolare consentito(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
020285890810 |
020385890330 |
020385890730 |
020755890250 |
020755890650 |
020755890850 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) | Ordine grandi quantità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.24 € | 1 | 3 giorni | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 81 | - | 0.9 | 50 | ||
80.26 € | 1 | 3 giorni | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 33 | - | 1.264 | 50 | ||
103.56 € | 1 | 3 giorni | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 73 | - | 1.52 | 50 | ||
243.37 € | 1 | 3 giorni | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 25 | 40 | 4.4 | 50 | ||
281.52 € | 1 | 3 giorni | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 6.4 | 50 | ||
415.05 € | 1 | 3 giorni | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.86 | 50 |