Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH06-PP |
KH10-PP |
KH12-PP |
KH14-PP |
KH16-PP |
KH20-PP |
KH30-PP |
KH40-PP |
KH50-PP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 22 | 340 | 390 | 240 | 340 | 2 | 4 | 7 | |||
- | 1 | 4 giorni | 26 | 510 | 590 | 370 | 520 | 2.5 | 6 | 15 | |||
- | 1 | 4 giorni | 28 | 670 | 800 | 510 | 740 | 2.5 | 6 | 18 | |||
- | 1 | 4 giorni | 28 | 690 | 830 | 520 | 760 | 2.5 | 6 | 20 | |||
12.39 € | 1 | 7 giorni | 30 | 890 | 1060 | 620 | 910 | 2.5 | 7 | 27 | |||
13.55 € | 1 | 7 giorni | 30 | 1110 | 1170 | 790 | 1010 | 2.5 | 7 | 33 | |||
- | 1 | 4 giorni | 50 | 3300 | 3300 | 2700 | 3100 | 2.5 | 8 | 95 | |||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 5300 | 5300 | 4450 | 4950 | 2.5 | 9 | 185 | |||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 6800 | 6800 | 6300 | 7000 | 2.5 | 9 | 255 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
N2(mm)
JL4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali