Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KUVS10-B |
KUVS13-B |
KUVS17-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | D (mm) | B (mm) | Peso/Unità (kg) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 € | 1 | 12 giorni | 11 | 47 | 5700 | 10600 | 47 | 51.6 | 0.025 | 31.8 | 3.8 | - | 0.5 | 10.5 | 29.8 | |||
74.79 € | 1 | 7 giorni | 19 | 71 | 13500 | 26000 | 71 | 75 | 0.085 | 42 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 13.5 | 48.5 | |||
97.00 € | 1 | 12 giorni | 18 | 96 | 26000 | 46500 | 96 | 116 | 0.199 | 71 | 6 | 4.9 | 0.5 | 17.5 | 64 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza guida L(mm)
D(mm)
B(mm)
Peso/Unità(kg)
b(mm)
d1(mm)
d2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali