Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TKSD20-G3-HJ |
TKSD25-G3-HJ |
TKSD30-G3-HJ |
TKSD35-G1-HJ |
TKSD35-G2-HJ |
TKSD35-G3-HJ |
TKSD45-G3-HJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | - | 18 | 3900 | 0.002 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 21.7 | 5880 | 0.003 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | - | 5860 | 0.004 | ||
- | 1 | 4 giorni | 54 | 29.7 | 5860 | 0.007 | ||
- | 1 | 4 giorni | 54 | 29.7 | 5860 | 0.007 | ||
- | 1 | 4 giorni | 54 | 29.7 | 5860 | 0.007 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 37.2 | 5835 | 0.011 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali