Carrello / acciaio inox / classe di precisione G2 / non ingrassato / ES-UG-RROCES-UG-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3

Codice componente
KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 48 Altezza di montaggio H(mm) 33 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 17900
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 37000 Lunghezza L(mm) 83.3 Peso tariffa doganale 0.446
Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G3 Classe di precisione(mm) V2
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / acciaio inox / classe di precisione G2 / non ingrassato / ES-UG-RROCES-UG-RROC, il codice articolo è il seguente: KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3.

Supporto tecnico