Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KWSE20-H-RROC-V1-G3 |
KWSE20-H-RROC-V2-G3 |
KWSE25-H-RROC-V1-G3 |
KWSE25-H-RROC-V2-G3 |
KWSE30-H-RROC-V1-G3 |
KWSE30-H-RROC-V2-G3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 44 | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.294 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.294 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.484 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.484 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91.6 | 0.708 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 40000 | 80000 | 91.6 | 0.708 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali