Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G2 | V2 | ||
170.79 € | 1 | 17 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 1 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G3 | V0 | ||
207.66 € | 1 | 17 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G2 | V1 | ||
188.54 € | 1 | 12 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G2 | V2 | ||
188.54 € | 1 | 12 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G2 | V0 | ||
215.41 € | 1 | 17 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G2 | V1 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G2 | V2 | ||
215.40 € | 1 | 12 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G1 | V2 | ||
266.87 € | 1 | 17 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G2 | V1 | ||
334.72 € | 1 | 12 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G1 | V2 | ||
352.02 € | 1 | 17 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G2 | V2 | ||
334.73 € | 1 | 17 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G3 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali