Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KWSE20-L-RROC-V1-G3 |
KWSE20-L-RROC-V2-G3 |
KWSE25-L-RROC-V1-G3 |
KWSE25-L-RROC-V2-G3 |
KWSE30-L-RROC-V2-G3 |
KWSE35-L-RROC-V1-G3 |
KWSE35-L-RROC-V2-G3 |
KWSE45-L-RROC-V1-G3 |
KWSE45-L-RROC-V2-G3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.574 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.574 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 35300 | 93700 | 104.3 | 1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.408 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 1.91 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 70000 | 145000 | 138.9 | 1.91 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4.01 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4.01 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali