Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 59 | 28 | 8900 | 15400 | 50.4 | 0.254 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 59 | 28 | 8900 | 15400 | 50.4 | 0.254 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 73 | 33 | 12500 | 22200 | 58.2 | 0.446 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 73 | 33 | 12500 | 22200 | 58.2 | 0.446 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | - | 18700 | 31500 | 69 | 0.806 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | - | 18700 | 31500 | 69 | 0.806 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | - | 24600 | 39000 | 76.2 | 1.076 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | - | 24600 | 39000 | 76.2 | 1.076 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | - | 46500 | 80000 | 97.8 | 2.155 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | - | 46500 | 80000 | 97.8 | 2.155 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali