Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KWVE25-B-EC-UG-V1-G1 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G2 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G3 |
KWVE25-B-EC-UG-V1-G4 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G1 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G2 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G3 |
KWVE25-B-EC-UG-V2-G4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V2 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 73 | Altezza di montaggio H(mm) | 33 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 12500 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 22200 | Lunghezza L(mm) | 58.2 | Peso tariffa doganale | 0.446 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali